|
|
|
33806
AD:Pomožni kontakt - 1 OC nizka raven
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Kratko ime naprave
|
OF
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Nizka raven
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Breaking capacity (A)
|
DC-12: 2,5 A at 48 V DC
DC-12: 5 A at 24 V DC
AC-12: 5 A at 24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
2 mA pri15 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
34,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|