|
|
|
33819
AD:Podnapetostna izklopilna tuljava MN za NT/NW - 24 V DC/AC 50/60Hz
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Serija izdelka
|
Masterpact NT
Masterpact NT NAVY
ComPacT NS630b...1600 nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
MN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
Izpust podnapetosti
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50/60 Hz
24 do 30 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačljiv
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b do 1600
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,35 do 0,7 x Un Odpiranje
0,85 x Un Zapiranje
|
Odzivni čas
|
40 ms +/- 5 % Masterpact NT
90 ms +/- 5 % Compact NS630b do 1600
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
177,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|