|
|
|
33842
AD:Modbus COM modul - za ročni, izvlačljiv NS630b do 1600
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NS630b...1600
|
Kratko ime naprave
|
Modbus COM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
|
Komplementarno
Tip komunikacijskega omrežja
|
Modbus
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Tip krmiljenja
|
Ročno upravljano
|
Lokalizacija na napravi
|
Zadnja krmilna enota
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalni tok napajanja
|
0,03 A
|
Višina
|
90 mm
|
Width
|
54 mm
|
Globina
|
58 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,086 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
C4dc5c70-ae19-4e7f-bb37-7d24b053bd29
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|