|
|
|
33858
Escutcheon vratni - za Compact NS630b do 1600
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Slepa plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatki
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
Masterpact Masterpact NT
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
898,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
18,447 kg