|
|
|
33884
AD:Pomožni kontakt - zgodnja zaustavitev 2 OC - NS630b do 1600 - za izvlek
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Zgodnja prekinitev
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
6 A
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
94,0 g
|
Pogodbena garancija
|
|