|
|
|
33897
Zaklepna naprava na tipko + prosojen pokrov - NT/NT UL 489 NS630b do 1600
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Zaklepanje tipk
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za ključavnico
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NT UL 489
|
Komplementarno
Destinacija ključavnice
|
Odklopnik
|
Položaj zaklepanja ključa
|
OFF in ON položaj
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Prozoren pokrov
S ključavnicami
Zapečateno
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
11,9 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,1 cm
|
Paket 2 Teža
|
280,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,64 kg