Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

33984 |
Schneider-Electric
 
33984 slika – Schneider- scope
33984
AD:Senzorski vtič 3200 A za Masterpact NT/NW z Micrologic
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave Senzorski vtič
Izdelek ali sestavni del Senzor vtič
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW Odklopnik
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za krmiljenje
Ime zaščitne enote Micrologic
Komplementarno
[In] nazivni tok 3200 A
Združljivost izdelkov Masterpact NW08 do 40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,3 cm
Paket 1 Teža 13,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 9,0 cm
Paket 2 Širina 13,0 cm
Paket 2 Dolžina 18,0 cm
Paket 2 Teža 320,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,327 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 76349382-7147-4f03-bfe4-3186e95b9a43
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months