Schneider-Electric
 
33988 slika – Schneider- scope
33988
AD:ECO Modbus COM modul - za ročne fiksne NS1600b do 3200
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ComPact NS1600b...3200
Kratko ime naprave Eco Modbus COM
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Zdru?ljivost serije/obsega Compact Compact NS1600b do 3200
Komplementarno
Tip komunikacijskega omrežja Eco Modbus
Montažni način Pritrjen
Tip krmiljenja Ro?no upravljano
Lokalizacija na napravi Zadnja krmilna enota
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Maksimalni tok napajanja 0,03 A
Višina 90 mm
Širina 54 mm
Globina 58 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 1,064 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ff15cb43-34fc-413d-8cc7-5d5b81b9b872
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev