[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
64 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
64 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
94 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
32 kA 3 s v skladu s/zIEC 60947-2
|
Integralna trenutna zaščita
|
130 kA
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
2000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
2000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
3000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Izgube napajanja
|
227 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Višina (H)
|
350 mm
|
Širina (W)
|
420 mm
|
Globina (D)
|
160 mm
|