|
|
|
47076
Pomožni kontakt, 6 A - 1 NO/NC - za Masterpact NT
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
OF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Povezava
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT Odklopnik
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
6 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
DC-12: 2,5 A pri24/48 V DC
AC-12: 6 A pri24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri380 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,5 A pri125 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli zaMasterpact NT
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
735,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,203 kg