Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

47130 |
Schneider-Electric
 
47130 slika – Schneider- scope
47130
AD:Odklopnik Masterpact NT10H1 - 1000 A - 3 polni - fiksen - brez zašč. enote
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Ime izdelka Masterpact NT
Ime odklopnika Masterpact NT10H1
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Power distribution protection
Opis polov 3P
Control unit Brez Krmilna enota
[In] Nazivni tok 1000 A pri40 °C
Performance type H1 42 kA 440 V AC
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija B
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA pri440 V AC 50/60 Hz
42 kA pri525 V AC 50/60 Hz
42 kA pri690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 42 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA pri440 V AC 50/60 Hz
42 kA pri525 V AC 50/60 Hz
42 kA pri690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 42 kA 0,5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 88 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
88 kA 440 V AC pri50/60 Hz
88 kA 525 V AC pri50/60 Hz
88 kA 690 V AC pri50/60 Hz
Sensor rating 400 A
1000 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Maksimalna izguba moči v W 80 W
Maksimalen čas prekinitve 25 ms
Minimalni odzivni čas zapiranja 50 ms
Montažna podpora Zadnja plošča
Letve
Povezava navzgor Spredaj
Rear
Povezava navzdol Spredaj
Rear
Priključni raster 70 mm
Mehanska vzdržljivost 12500 ciklov Brez vzdrževanja
Električna vzdržljivost 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Višina 301 mm
Width 276 mm
Globina 196 mm
Teža izdelka 14 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 conforming to IEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,0 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 21,506 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 568
Pogodbena garancija
Garancija 18 months