[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
150 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
130 kA pri440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri525 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
150 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
130 kA pri440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri525 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
10 kA 0,5 s
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
330 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
286 kA 440 V AC pri50/60 Hz
220 kA 525 V AC pri50/60 Hz
52 kA 690 V AC pri50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
9…11 kA
|
Sensor rating
|
400 A
1000 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Maksimalna izguba moči v W
|
110 W
|
Maksimalen čas prekinitve
|
9 ms
|
Minimalni odzivni čas zapiranja
|
50 ms
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
Letve
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
Rear
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
Rear
|
Priključni raster
|
70 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
12500 ciklov Brez vzdrževanja
|
Električna vzdržljivost
|
3000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
2000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Višina
|
301 mm
|
Width
|
346 mm
|
Globina
|
196 mm
|
Teža izdelka
|
18 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Brez silicija
|
Ne
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
780
|