Schneider-Electric
 
47159 slika – Schneider- scope
47159
AD:Ločilno stikalo Masterpact NT06HA - 630 A - 3P - fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Ime izdelka Masterpact NT
Izdelek ali sestavni del Lo?ilno stikalo
Kratko ime naprave Masterpact NT06
Ime lo?ilnega stikala Masterpact NT06HA
Aplikacija naprave Za??ita
Opis polov 3P
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok 630 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zIEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 75 kA 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Koda izklopne zmogljivosti HA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Pritrjen
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Operativna stopnja 10 ciklov/h Maksimum
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 36 kA med0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3
36 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
20 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 12500 ciklov Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
Priklju?ni raster 70 mm
Višina 301 mm
Širina 276 mm
Globina 196 mm
Teža izdelka 14 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov ASEFA
LCIE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 36,0 cm
Paket 1 Širina 23,0 cm
Paket 1 Dolžina 39,0 cm
Paket 1 Teža 12,712 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 273
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev