Schneider-Electric
 
47301 slika – Schneider- scope
47301
EX:Micrologic 5.0 H zašč. enota za izvlačljiv NT
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NT
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime za??itne enote Micrologic 5.0 H
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact NT06 do 16
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
3P
Opis zaščitenega pola 4t
3t
3t + N/2
Funkcije zaščitne enote Selektivna za??ita
Tip za??ite ZaKratkoro?na za??ita kratkega stika
ZaZa??ita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaHitra kratkosti?na za??ita
[In] Nazivni tok 630 A pri50 °C
800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvla?ljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,7…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2 do 15 x In
Off
Zemljostična zaščita Brez
Obmo?je selektivne blokade ZSI Z
Lokalno signaliziranje ZaElektri?na napaka 3 LED ( Rde?a)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rde?a)
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Harmoni?ni merilnik
Multimeter
Sporočanje podatkov Merilni od?itek
Nastavitve za??ite in alarma
Kazalniki vzdr?evanja
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 22,0 cm
Paket 1 Teža 1,116 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 10
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev