|
|
|
47371
AD:Izklopilna tuljava MX - 48 V DC/AC 50/60Hz
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Serija izdelka
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Kratko ime naprave
|
Drugi MX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Second opening coil
Trenutna razpustitev napetosti
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
48 V AC 50/60 Hz
48 do 60 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,7 do 1,1 x Un Odpiranje
|
Odzivni čas
|
50 ms +/- 10 % Masterpact NT
50 ms +/- 10 % Masterpact NW
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,158 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|