|
|
|
47396
AD:Motorni mehanizem za odklopnike NT/NW - MCH - 200 do 240 V AC
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Prestavni motor MCH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zobničasti mehanizem motorja MCH
|
Aplikacija naprave
|
Samodejno vzmetno polnjenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact NT Odklopnik
|
Tip krmiljenja
|
Motorni mehanizem
|
[Uc] Krmilna napetost
|
200 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Komplementarno
Čas polnjenja
|
3 s
|
Poraba energije v VA
|
180 VA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
834,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
45,088 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|