|
|
|
47518
Komplet za pril. Castell brez ključavnice - za NT - zaklep v pol. za izklop
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Komplet za prilagoditev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za ključavnico
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NT UL 489
|
Montažni način
|
Pritrjen
Izvlačljiv
|
Komplementarno
Destinacija ključavnice
|
Odklopnik
|
Tip ključavnice
|
Castell
|
Položaj zaklepanja ključa
|
Off
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Brez ključavnic
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaMasterpact NT
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
203,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,577 kg