|
|
|
47894
AD:Motorni mehanizem za odklopnike NT/NW - MCH - 200 do 240 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Masterpact NW
|
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Kratko ime naprave
|
Prestavni motor MCH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Samodejno vzmetno polnjenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW Odklopnik
EasyPact EasyPact MVS Odklopnik
|
[Uc] Krmilna napetost
|
200/240 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Motorni mehanizem
|
Čas polnjenja
|
4 s
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
<= 3 cikli na minuto
|
Meja prožilne napetosti
|
0,85 do 1,1 Un
|
Poraba energije v VA
|
180 VA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli zaMasterpact NW
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,7 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,2 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|