|
|
|
47915
AD:Pomožni kontakt, SDE - 6 A - 1 NO/NC - za Masterpact NW
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
SDE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Povezava
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW Odklopnik
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
6 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 3 A pri690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 3 A pri24/48 V DC
AC-12: 5 A pri240/380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,15 A pri250 V DC
DC-12: 0,3 A pri125 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli zaMasterpact NW
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5 cm
|
Paket 1 Širina
|
12 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16 cm
|
Paket 1 Teža
|
48 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
6 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,7 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27 cm
|
Paket 2 Teža
|
260 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,52 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|