Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

47936 |
Schneider-Electric
 
47936 slika – Schneider- scope
47936
AD:Gasilna komora - 3 poli/4 poli - za Masterpact NW40b do 63
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Obločni lok
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW
Opis polov 4P
3P
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni del zaMasterpact NW
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,0 cm
Paket 1 Teža 2,34 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,463 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months