Schneider-Electric
 
47970 slika – Schneider- scope
47970
AD:Komplet hrbtnega priključka vodoravni - za Masterpact NW4000 - 3 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Zadnji priklju?ek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatek
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW40
Opis polov 3P
Montažni način Pritrjen + izvlje?ljiv
[In] nazivni tok 4000 A
Komplementarno
Lokacija povezave Zadaj
Priključni položaj Horizontalno
Priklju?ni raster 115 mm
Količina na set/komplet 3
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,1 cm
Paket 1 Širina 20,5 cm
Paket 1 Dolžina 30,2 cm
Paket 1 Teža 3,041 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,61 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 155
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev