Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Ime izdelka
|
Masterpact NW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
Masterpact NW08
|
Ime ločilnega stikala
|
Masterpact NW08HA
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita
|
Opis polov
|
3P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
800 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
143 kA 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
HA
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Stopnja onesnaženosti
|
4 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Brez silicija
|
Ne
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
629
|