Schneider-Electric
 
48055 slika – Schneider- scope
48055
AD:Lo?ilno stikalo Masterpact NW16HF - 1600 A - 4P - fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Ime izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Lo?ilno stikalo
Kratko ime naprave Masterpact NW16
Ime lo?ilnega stikala Masterpact NW16HF
Aplikacija naprave Za??ita
Opis polov 4P
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok 1600 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zIEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 187 kA 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Koda izklopne zmogljivosti HF
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Stopnja onesnaženosti 4 v skladu s/zIEC 60664-1
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Pritrjen
Operativna stopnja 10 ciklov/h Maksimum
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 85 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
50 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 12500 ciklov Brez vzdr?evanja v skladu s/zIEC 60947-3
25000 ciklov Z vzdr?evanjem v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdr?evanja v skladu s/zIEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdr?evanja v skladu s/zIEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440/690 V AC 50/60 Hz Brez vzdr?evanja v skladu s/zIEC 60947-3
Priklju?ni raster 115 mm
Višina 352 mm
Širina 537 mm
Globina 297 mm
Teža izdelka 80 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov ASEFA
ASTA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,5 cm
Paket 1 Širina 29,5 cm
Paket 1 Dolžina 49,5 cm
Paket 1 Teža 47,391 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1399
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev