Schneider-Electric
 
48140 slika – Schneider- scope
48140
AD:Hrbtni priključki, vertikalni spodnji - za NW 40 - 3 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW40
Opis polov 3P
Montažni način Pritrjen + izvlječljiv
[In] nazivni tok 4000 A
Komplementarno
Lokacija povezave Zadaj
Lokalizacija na napravi Dno
Priključni položaj Vertikalno
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,5 cm
Paket 1 Širina 6 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 4,93 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 168
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev