Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

48142 |
Schneider-Electric
 
48142 slika – Schneider- scope
48142
AD:Hrbtni priključki, vertikalni spodnji - za NW 63 - 3 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW63
Opis polov 3P
Montažni način Pritrjen + izvlječljiv
[In] nazivni tok 6300 A
Komplementarno
Lokacija povezave Zadaj
Lokalizacija na napravi Dno
Priključni položaj Vertikalno
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 8,86 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 394
Pogodbena garancija
Garancija 18 months