Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

48148 |
Schneider-Electric
 
48148 slika – Schneider- scope
48148
AD:Hrbtni priključki, vodoravni spodnji - za NW 08 do 20 - 3 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW08
Masterpact Masterpact NW10
Masterpact Masterpact NW12
Masterpact Masterpact NW16
Masterpact Masterpact NW20
Opis polov 3P
Montažni način Pritrjen + izvlječljiv
[In] nazivni tok 800…2000 A
Komplementarno
Lokacija povezave Zadaj
Lokalizacija na napravi Dno
Priključni položaj Horizontalno
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 1,69 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months