Schneider-Electric
 
48151 slika – Schneider- scope
48151
AD:Hrbtni priključki, vodoravna spodnji - za NW 40 do 50 - 3 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW40b
Masterpact Masterpact NW50
Opis polov 3P
Montažni način Pritrjen + izvlječljiv
Maksimalni [In] nazivni tok 4000…5000 A
Komplementarno
Lokacija povezave Zadaj
Lokalizacija na napravi Dno
Priključni položaj Horizontalno
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 5,734 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 249
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev