Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

48153 |
Schneider-Electric
 
48153 slika – Schneider- scope
48153
AD:Sprednji priključki, zgornji - za NW 08 do 16 - 4 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Prednja povezava
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW08
Masterpact Masterpact NW10
Masterpact Masterpact NW12
Masterpact Masterpact NW16
Opis polov 4P
Montažni način Pritrjen
[In] nazivni tok 800…1600 A
Komplementarno
Lokacija povezave Spredaj
Lokalizacija na napravi Zgoraj
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 24,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 4,16 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months