|
|
|
48188
AD:Modbus COM modul za fiksni NW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Masterpact NW
Masterpact NW UL 489
|
Kratko ime naprave
|
Modbus COM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW UL 489
Masterpact Masterpact NW
|
Komplementarno
Tip komunikacijskega omrežja
|
Modbus
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Lokalizacija na napravi
|
Osnovni okvir
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalni tok napajanja
|
0,03 A
|
Višina
|
90 mm
|
Width
|
54 mm
|
Globina
|
58 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,088 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|