Schneider-Electric
 
48234 slika – Schneider- scope
48234
AD:Ločilno stikalo Masterpact NW08NA - 800 A - 3P - izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Ime izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Kratko ime naprave Masterpact NW08
Ime ločilnega stikala Masterpact NW08NA
Aplikacija naprave Zaščita
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 800 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zIEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 88 kA 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
Koda izklopne zmogljivosti NA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Stopnja onesnaženosti 4 v skladu s/zIEC 60664-1
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Izvlačljiv
Montažna podpora Šasija
Operativna stopnja 10 ciklov/h Maksimum
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 42 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 12500 ciklov Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
25000 ciklov Z vzdrževanjem v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440/690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
Priključni raster 115 mm
Višina 352 mm
Width 442 mm
Globina 297 mm
Product weight 60 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov ASEFA
ASTA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,5 cm
Paket 1 Širina 29,5 cm
Paket 1 Dolžina 37,5 cm
Paket 1 Teža 51,374 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1170
Pogodbena garancija
Garancija 18 months