[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
150 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
130 kA pri440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri525 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
150 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
130 kA pri440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri525 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
30 kA 1 s
30 kA 3 s
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
330 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
330 kA 440 V AC pri50/60 Hz
286 kA 525 V AC pri50/60 Hz
220 kA 690 V AC pri50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
72…88 kA
|
Sensor rating
|
400 A
1000 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Maksimalna izguba moči v W
|
150 W
|
Maksimalen čas prekinitve
|
10 ms
|
Minimalni odzivni čas zapiranja
|
70 ms
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
Letve
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
Rear
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
Rear
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
12500 ciklov Brez vzdrževanja
25000 ciklov Z vzdrževanjem
|
Električna vzdržljivost
|
3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
3000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Višina
|
439 mm
|
Širina
|
441 mm
|
Globina
|
395 mm
|
Teža izdelka
|
90 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|