Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Ime izdelka
|
Masterpact NW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
Masterpact NW25
|
Ime ločilnega stikala
|
Masterpact NW25HF
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita
|
Opis polov
|
4P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
2500 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
187 kA 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
HF
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Stopnja onesnaženosti
|
4 v skladu s/zIEC 60664-1
|