[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
65 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz
65 kA pri525 V AC 50/60 Hz
65 kA pri690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
65 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz
65 kA pri525 V AC 50/60 Hz
65 kA pri690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
65 kA 1 s
65 kA 3 s
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
143 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
143 kA 440 V AC pri50/60 Hz
143 kA 525 V AC pri50/60 Hz
143 kA 690 V AC pri50/60 Hz
|
Sensor rating
|
1600 A
3200 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Maksimalna izguba moči v W
|
670 W
|
Maksimalen čas prekinitve
|
25 ms
|
Minimalni odzivni čas zapiranja
|
70 ms
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
Letve
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
Rear
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
Rear
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov Brez vzdrževanja
20000 ciklov Z vzdrževanjem
|
Električna vzdržljivost
|
5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
2500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
AC-23A: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440/690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Višina
|
439 mm
|
Širina
|
556 mm
|
Globina
|
395 mm
|
Teža izdelka
|
120 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|