Schneider-Electric
 
48363 slika – Schneider- scope
48363
EX:Micrologic 5.0 A zašč. enota za izvlačljiv NW 08 do 63
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 5.0 P
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega Masterpact NW08 do 40
Masterpact NW40b do 63
Masterpact NW H10
Masterpact NW H2 zaščita pred korozijo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 4t
3t
3t + N/2
Funkcije zaščitne enote Selektivna zaščita
Tip zaščite ZaKratkoročna zaščita kratkega stika
ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaHitra kratkostična zaščita
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3200 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
6300 A pri50 °C
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,7…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range Off
2 do 15 x In
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Z
Lokalno signaliziranje ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Multimeter
Sporočanje podatkov Merilni odčitek
Nastavitve zaščite in alarma
Kazalniki vzdrževanja
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,9 cm
Paket 1 Širina 7,9 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 451,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 40
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev