Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

48364 |
Schneider-Electric
 
48364 slika – Schneider- scope
48364
EX:Micrologic 6.0 A zašč. enota za izvlačljiv NW 08 do 63
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 6.0 P
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega Masterpact NW08 do 40
Masterpact NW40b do 63
Masterpact NW H10
Masterpact NW H2 zaščita pred korozijo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 4t
3t
3t + N/2
Funkcije zaščitne enote Selektivna + zaščita zemeljskega stika
Tip zaščite ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaKratkoročna zaščita kratkega stika
ZaHitra kratkostična zaščita
ZaZemeljski stik
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3200 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
6300 A pri50 °C
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,7…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range Off
2 do 15 x In
Tip nastavitve zemljostične napake 9 nastavitev
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,2 do 1 x In za400 A < In < 1250 A
0,3 do 1 x In zaIn <= 400 A
500 do 1200 A zaIn >= 1250 A
Tip nastavitve zemljostične zakasnitve Nastavljiv
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Z
Lokalno signaliziranje ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Multimeter
Sporočanje podatkov Merilni odčitek
Nastavitve zaščite in alarma
Kazalniki vzdrževanja
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,7 cm
Paket 1 Širina 7,9 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 450,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 40
Pogodbena garancija
Garancija 18 months