Schneider-Electric
 
48367 slika – Schneider- scope
48367
EX:Micrologic 6.0 H za??. enota za izvla?ljiv NW 08 do 63
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime za??itne enote Micrologic 6.0 H
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact NW08 do 40
Masterpact NW40b do 63
Masterpact NW H10
Masterpact NW H2 za??ita pred korozijo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 4t
3t
3t + N/2
Funkcije zaščitne enote Selektivna + za??ita zemeljskega stika
Tip za??ite ZaZa??ita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaKratkoro?na za??ita kratkega stika
ZaHitra kratkosti?na za??ita
ZaZemeljski stik
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3200 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
6300 A pri50 °C
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Monta?ni na?in Izvla?ljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Obmo?je nastavitve dolgotrajne ?asovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,7…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o pro?enju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range Off
2 do 15 x In
Tip nastavitve zemljosti?ne napake 9 nastavitev
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,2 do 1 x In za400 A < In < 1250 A
0,3 do 1 x In zaIn <= 400 A
500 do 1200 A zaIn >= 1250 A
Tip nastavitve zemljosti?ne zakasnitve Nastavljiv
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Zemljostična zaščita Brez
Obmo?je selektivne blokade ZSI Z
Lokalno signaliziranje ZaElektri?na napaka 3 LED ( Rde?a)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rde?a)
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Harmoni?ni merilnik
Multimeter
Sporočanje podatkov Merilni od?itek
Nastavitve za??ite in alarma
Kazalniki vzdr?evanja
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 22,0 cm
Paket 1 Teža 1,117 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija Yes
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 83
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev