|
|
|
48382
AD:Programabilni kontakti M2C - za izvlečni odklopnik Masterpact NW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Masterpact UR
Masterpact NW
Masterpact NW UL 489
|
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
M2c
|
Izdelek ali sestavni del
|
Programljiv kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW Odklopnik
Masterpact Masterpact NW UL 489 Odklopnik
Masterpact Masterpact UR Odklopnik
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
1,5 A pri48 V DC
1,8 A pri24 V DC
3 A pri380 V AC
5 A pri240 V AC
0,15 A pri250 V DC
0,4 A pri125 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|