Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

48385 |
Schneider-Electric
 
48385 slika – Schneider- scope
48385
AD:ECO Modbus COM modul - za izvlečni NW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NW
Kratko ime naprave Eco Modbus COM
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW
Komplementarno
Tip komunikacijskega omrežja Eco Modbus
Montažni način Izvlačljiv
Lokalizacija na napravi Osnovni okvir
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Maksimalni tok napajanja 0,03 A
Višina 90 mm
Width 54 mm
Globina 58 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 7,600 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 1,089 kg
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,090 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 366,880 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7549ec61-b4cb-490e-a3bd-41c93bbea7bf
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 86
Pogodbena garancija
Garancija 18 months