Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

48391 |
Schneider-Electric
 
48391 slika – Schneider- scope
48391
AD:Ohišje za izvlačljiv NW 800 do 1250 - N1, NA - 3 poli - 1250 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Šasija
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW Odklopnik
Ime odklopnika Masterpact NW12NA
Masterpact NW12N1
Masterpact NW10NA
Masterpact NW08N1
Masterpact NW08NA
Masterpact NW10N1
Opis polov 3P
Koda izklopne zmogljivosti N1
NA
Komplementarno
Montažni način Pritrjen
[In] Nazivni tok 800 A pri40 °C
1250 A pri40 °C
1000 A pri40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 58,000 cm
Paket 1 Širina 66,000 cm
Paket 1 Dolžina 77,000 cm
Paket 1 Teža 46,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 0df10453-237c-4c3b-9f16-b1635ca110ac
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months