|
|
|
48465
AD:Neločljiv adapter prednjega priključka - za NW800 do 2000 - 4 polni
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Masterpact NW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopni sprednji priključni adapter
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW20
Masterpact Masterpact NW25
Masterpact Masterpact NW32
|
Opis polov
|
3P
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
2000…3200 A
|
Komplementarno
Lokacija povezave
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Količina na set/komplet
|
3
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,237 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,894 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
16
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
67,152 kg