|
|
|
48469
AD:Kontakt Ready to close NO/NC 5 A 240 V - Masterpact NW - izvlečni
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Kratko ime naprave
|
PF
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 3 A at 690 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 240/380 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,15 A at 250 V DC
DC-12: 3 A at 24/48 V DC
DC-12: 0,3 A at 125 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
42,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|