|
|
|
48477
Pomožni kontakt - NO/NC - 5 A - 240 V - za izvlečni Masterpact NW
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
EF kontakt
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Priključni položaj
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 6 A pri690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,8 A pri125 V DC
DC-12: 2,5 A pri24/48 V DC
AC-12: 6 A pri240/380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri480 V AC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
36,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
22,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
360,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,9 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|