|
|
|
48484
AD:Vklopilna tuljava XF za NT/NW - 200 do 250 V DC/AC 50/60 Hz
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Serija izdelka
|
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Kratko ime naprave
|
XF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Zapiralna tuljava
Trenutna razpustitev napetosti
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
200 do 250 V AC 50/60 Hz
200 do 250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačljiv
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,85 do 1,1 Un Zapiranje
|
Odzivni čas
|
70 ms +/- 10 % Masterpact NW 800 A
70 ms +/- 10 % Masterpact NW 1000 A
70 ms +/- 10 % Masterpact NW 1250 A
70 ms +/- 10 % Masterpact NW 1600 A
70 ms +/- 10 % Masterpact NW 2000 A
70 ms +/- 10 % Masterpact NW 2500 A
70 ms +/- 10 % Masterpact NW 3200 A
70 ms +/- 10 % Masterpact NW 4000 A
80 ms +/- 10 % Masterpact NW 5000 A
80 ms +/- 10 % Masterpact NW 6300 A
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
179,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,840 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
73,440 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|