|
|
|
48498
AD:Micrologic 2.0 E zašč. enota za MASTERPACT NW izvlačljiv
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Serija izdelka
|
Masterpact NW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna enota
|
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 2.0 E
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Elektronski
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact NW08 do 40
Masterpact NW40b do 63
Masterpact NW H10
Masterpact NW H2 zaščita pred korozijo
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
4t
3t
3t + N/2
|
Funkcije zaščitne enote
|
Osnovna zaščita
|
Tip zaščite
|
ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaHitra kratkostična zaščita
|
[In] Nazivni tok
|
800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3200 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
6300 A pri50 °C
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
|
9 nastavitev
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
|
0,4 do 1 x In
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
9 nastavitev
|
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve
|
0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,7…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
|
Toplotni spomin
|
20 mn
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
9 nastavitev
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 10 x Ir
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Brez
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
|
Tip zaslona
|
Digitalni prikazovalnik
|
Tip meritev
|
Merilnik energije
|
Sporočanje podatkov
|
Merilni odčitek
Nastavitve zaščite in alarma
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
366,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|