Schneider-Electric
 
48500 slika – Schneider- scope
48500
AD:Micrologic 6.0 E zašč. enota za MASTERPACT NW izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 6.0 E
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega Masterpact NW08 do 40
Masterpact NW40b do 63
Masterpact NW H10
Masterpact NW H2 zaščita pred korozijo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 4t
3t
3t + N/2
Funkcije zaščitne enote Selektivna + zaščita zemeljskega stika
Tip zaščite ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaKratkoročna zaščita kratkega stika
ZaHitra kratkostična zaščita
ZaZemeljski stik
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3200 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
6300 A pri50 °C
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,7…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2 do 15 x In
Off
Tip nastavitve zemljostične napake 9 nastavitev
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,2 do 1 x In za400 A < In < 1250 A
0,3 do 1 x In zaIn <= 400 A
500 do 1200 A zaIn >= 1250 A
Tip nastavitve zemljostične zakasnitve Nastavljiv
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Z
Lokalno signaliziranje ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Merilnik energije
Sporočanje podatkov Merilni odčitek
Nastavitve zaščite in alarma
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,8 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 369,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 32
Pogodbena garancija
Garancija 18 months