[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
50 kA pri1150 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
50 kA pri1150 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
50 kA 1 s
50 kA 3 s
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
105 kA 1150 V AC pri50/60 Hz
|
Sensor rating
|
2000 A
4000 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1250 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Maksimalen čas prekinitve
|
25 ms
|
Minimalni odzivni čas zapiranja
|
70 ms
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
Letve
|
Povezava navzgor
|
Rear
|
Povezava navzdol
|
Rear
|
Priključni raster
|
150 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov Brez vzdrževanja
20000 ciklov Z vzdrževanjem
|
Električna vzdržljivost
|
500 ciklov 1150 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Višina
|
439 mm
|
Širina
|
441 mm
|
Globina
|
395 mm
|
Teža izdelka
|
90 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|