|
|
|
48952
AD:Odklopnik Compact NS630bLB - 630 A - 3 polni - brez zašč. enote
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 31, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Serija izdelka
|
ComPact NS630b...1600
|
Kratko ime naprave
|
Compact NS630bLB
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osnovni okvir
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
[In] Nazivni tok
|
630 A pri50 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
Izklopna zmogljivost
|
200 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
200 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
200 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
LB 200 kA 415 V AC
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
Vrtljivia ročica
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
200 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 ( Ročno upravljanje)
200 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
200 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 ( Ročno upravljanje)
75 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
100 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 ( Ročno upravljanje)
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
2000 ciklov 690 V In v skladu s/zIEC 60947-2
3000 ciklov 440 V In v skladu s/zIEC 60947-2
3000 ciklov 690 V In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
4000 ciklov 440 V In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Izgube napajanja
|
15 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Priključni raster
|
70 mm
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Višina (H)
|
327 mm
|
Širina (W)
|
210 mm
|
Globina (D)
|
147 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
ASEFA
ASTA
LCIE
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,937 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|