Schneider-Electric
 
48956 slika – Schneider- scope
48956
AD:Odklopnik Compact NS800LB - 800 A - 4 poli - brez sprožnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Serija izdelka ComPact NS630b...1600
Kratko ime naprave Compact NS800LB
Izdelek ali sestavni del Osnovni okvir
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
Izklopna zmogljivost 200 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
200 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
200 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level LB 200 kA 415 V AC
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 200 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 ( Ročno upravljanje)
200 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
200 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 ( Ročno upravljanje)
75 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
100 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 ( Ročno upravljanje)
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost 2000 ciklov 690 V In v skladu s/zIEC 60947-2
3000 ciklov 440 V In v skladu s/zIEC 60947-2
3000 ciklov 690 V In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
4000 ciklov 440 V In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
Izgube napajanja 20 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Priključni raster 70 mm
Tip zaščite Brez zaščite
Višina (H) 327 mm
Širina (W) 280 mm
Globina (D) 147 mm
Okolje
Standardi IEC 60947-2
Certifikati izdelkov ASTA
LCIE
ASEFA
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 35,0 cm
Paket 1 Teža 13,64 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 664
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev