Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

490NAA27101 |
Schneider-Electric
 
490NAA27101 slika – Schneider- scope
490NAA27101
Kabelski vod Modbus Plus - za razdelilno omarico Modbus Plus - 30 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Modbus Plus kanal za kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Združljivost izdelkov 990NAD23000
990NAD23010
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modbus Plus stikalna omara
Združljivost skupine izdelkov Modicon Momentum programabilna platforma
Modicon Quantum programabilna platforma
Magelis XBT
Modicon Premium programabilna platforma
Lexium 15 nadzor gibanja
Dolžina kabla 30 m
Komplementarno
Tip kabla Zaščiten prepleteni par
Vrsta komunikacijskega omrežja Modbus Plus
Električna povezava Prosti konci žice
Teža izdelka 1833 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 1,835 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 72
Paket 2 Višina 95,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 145,120 kg