Schneider-Electric
 
490NAA27104 slika – Schneider- scope
490NAA27104
Kabelski vod Modbus Plus - za razdelilno omarico Modbus Plus - 450 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Modbus Plus kanal za kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Združljivost izdelkov 990NAD23000
990NAD23010
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modbus Plus stikalna omara
Združljivost skupine izdelkov Modicon Premium programabilna platforma
Magelis XBT
Lexium 15 nadzor gibanja
Modicon Momentum programabilna platforma
Modicon Quantum programabilna platforma
Dolžina kabla 450 m
Komplementarno
Tip kabla Zaščiten prepleteni par
Vrsta komunikacijskega omrežja Modbus Plus
Električna povezava Prosti konci žice
Product weight 30 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 31,0 cm
Paket 1 Širina 38,5 cm
Paket 1 Dolžina 38,5 cm
Paket 1 Teža 30,0 kg